Skip to content
  
Previous slide
TPCM 131308 product image 1
Next slide
TPCM 131308 thumbnail image 1
TPCM 131308 thumbnail image 2
TPCM 131308 thumbnail image 1

Tempo / TEMPO 1313 / TPCM 131308

TPCM 131308 5824023

Wymiary 130 x 130 x 75

  • IP65; IK07; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 5824023

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074087089

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 130

Szerokość (mm) : 130

Głębokość (mm) : 75
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
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07IK08
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
Tempo / TEMPO 1313 / TPCM 131308

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

TPCM 131308

Fibox
5824023_TPCM131308_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : TPCM 131308

Kod produktu : 5824023

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074087089

Tempo-1313_Combi
Wymiary : Height Width Depth
mm : 130 130 75
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
MIV 10 Szyna DIN 35, dla obudów:
(100 x 35 x 7)
FP 10674 Zestaw uchwytów do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby
(40 x 88 x 14)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07; IK08;
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
Certificate FI 40343