Skip to content
  
Previous slide
UL PC 100/50 LT product image 1
Next slide
UL PC 100/50 LT thumbnail image 1

UL MNX / UL PC 100L / UL PC 100/50 LT

UL PC 100/50 LT 6412902

Wymiary 130 x 80 x 50

  • IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 6412902

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta przyciemniana

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074057792

Kategoria ETIM: : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Wymiary :

Wysokość (mm) : 130

Szerokość (mm) : 80

Głębokość (mm) : 50

Zakresy temperatur pracy: :
Ochrona i odporność: :
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

Ścieżka w drzewie katalogu: :

UL MNX / UL PC 100L / UL PC 100/50 LT

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

UL PC 100/50 LT

Fibox
6412902_PC_100-50_LT_360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : UL PC 100/50 LT

Kod produktu : 6412902

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta przyciemniana

EAN : 6418074057792

MNX100L
Wymiary : Height Width Depth
mm : 130 80 50
Materiały :
Zakresy temperatur pracy: :
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance