Skip to content
  
Previous slide
Next slide

UL MNX / UL PC 125H / UL PC 125/125 HT

UL PC 125/125 HT 6411910

Wymiary 130 x 130 x 125

  • IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 6411910

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta przyciemniana

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074014627

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 130

Szerokość (mm) : 130

Głębokość (mm) : 125

Zakresy temperatur pracy: :
Ochrona i odporność: :
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

Ścieżka w drzewie katalogu: :

UL MNX / UL PC 125H / UL PC 125/125 HT

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

UL PC 125/125 HT

Fibox
6411910_PC_125_125_HT_360_ANIMA_BIG.gif

Sample image

Order symbol : UL PC 125/125 HT

Kod produktu : 6411910

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta przyciemniana

EAN : 6418074014627

MNX125H
Wymiary : Height Width Depth
mm : 130 130 125
Materiały :
Zakresy temperatur pracy: :
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance