Skip to content
 
    Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.
   
Previous slide
Next slide

UL MNX / UL PC 150H / UL PC 150/60 HG

UL PC 150/60 HG 6411313

Wymiary 180 x 130 x 60

Zawiera : Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

  • IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 6411313

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074014405

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 180

Szerokość (mm) : 130

Głębokość (mm) : 60

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey

Materiał uszczelki : Poliuretan

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Ochrona i odporność: :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
UL Type : 1, 4, 4X and 6

Ścieżka w drzewie katalogu: :

UL MNX / UL PC 150H / UL PC 150/60 HG

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

UL PC 150/60 HG

Fibox
6411313_PC_150_60_HG_360_ANIMA_BIG.gif

Sample image

Order symbol : UL PC 150/60 HG

Kod produktu : 6411313

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074014405

Zawiera : Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

MNX150H
Wymiary : Height Width Depth
mm : 180 130 60
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X and 6
Certificates :
Certificate FI 40847