Skip to content
  
Previous slide
UL PC 150/35 LT product image 1
Next slide
UL PC 150/35 LT thumbnail image 1

UL MNX / UL PC 150L / UL PC 150/35 LT

UL PC 150/35 LT 6412913

Wymiary 180 x 130 x 35

  • IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 6412913

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta przyciemniana

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074014634

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 180

Szerokość (mm) : 130

Głębokość (mm) : 35

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Ochrona i odporność: :
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

Ścieżka w drzewie katalogu: :

UL MNX / UL PC 150L / UL PC 150/35 LT

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

UL PC 150/35 LT

Fibox
6412913_PC_150_35_LT_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : UL PC 150/35 LT

Kod produktu : 6412913

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta przyciemniana

EAN : 6418074014634

MNX150L
Wymiary : Height Width Depth
mm : 180 130 35
Materiały :
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance