UL PC 200/175 XHT 6413929
Wymiary 255 x 180 x 175
- IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 6413929
Opis: : UL Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa przezroczysta przyciemniana
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074057136
Kategoria ETIM: : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)
Wysokość (mm) : 255
Szerokość (mm) : 180
Głębokość (mm) : 175
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13
UL MNX / UL PC 200XH / UL PC 200/175 XHT
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
UL PC 200/175 XHT
Sample image
Order symbol : UL PC 200/175 XHT
Kod produktu : 6413929
Opis: : UL Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa przezroczysta przyciemniana
EAN : 6418074057136
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 255 | 180 | 175 |
Materiały : |
---|
Zakresy temperatur pracy: : |
---|
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Całkowita izolacja |
Produkt bez halogenowy : | Yes |
Odporność na UV : | UL 746C |
Klasa palności : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13 |
Certificates : | |
---|---|
MNX_CertificateofCompliance |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )