Skip to content
  
Previous slide
Next slide

UL SOLID / UL PC 1919 / UL PC 1919 18 T

UL PC 1919 18 T 5320069

Wymiary 190 x 190 x 180

  • IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 5320069

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074037459

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 190

Szerokość (mm) : 190

Głębokość (mm) : 180

Zakresy temperatur pracy: :
Ochrona i odporność: :
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
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

Ścieżka w drzewie katalogu: :

UL SOLID / UL PC 1919 / UL PC 1919 18 T

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

UL PC 1919 18 T

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 1919 18 T

Kod produktu : 5320069

Opis: : UL Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

EAN : 6418074037459

PC_ABS1919
Wymiary : Height Width Depth
mm : 190 190 180
Materiały :
Zakresy temperatur pracy: :
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12