UL PC 3819 18 G 5320371
Wymiary 380 x 190 x 180
- IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 5320371
Opis: : UL Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa szara
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074037541
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 380
Szerokość (mm) : 190
Głębokość (mm) : 180
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
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
UL SOLID / UL PC 3819 / UL PC 3819 18 G
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
UL PC 3819 18 G
Sample image
Order symbol : UL PC 3819 18 G
Kod produktu : 5320371
Opis: : UL Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa szara
EAN : 6418074037541
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 190 | 180 |
Materiały : |
---|
Zakresy temperatur pracy: : |
---|
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Całkowita izolacja |
Produkt bez halogenowy : | Yes |
Odporność na UV : | UL 746C |
Klasa palności : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12 |
Certificates : | |
---|---|
EK_Solid_CertificateofCompliance |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )