Skip to content
  
Previous slide
PW 292409 T product image 1
Next slide
PW 292409 T thumbnail image 1
PW 292409 T thumbnail image 2
PW 292409 T thumbnail image 3
PW 292409 T thumbnail image 1

Windows/HMI protection / Inspection protection windows / PW 292409 T

PW 292409 T 4901884

Wymiary 291 x 244 x 88

  • IP66; IK09
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 4901884

Opis: : PW Inspection Protection window,

Uwagi: : 291x244x88 mm, DB3 lock, Transparent cover

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074320469

Kategoria ETIM: : EC002527

Wymiary :

Wysokość (mm) : 291

Szerokość (mm) : 244

Głębokość (mm) : 88

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Materiał uszczelki : Poliuretan

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Ochrona i odporność: :

Stopień ochrony (EN 60529): IP66

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK09

Produkt bez halogenowy : Yes

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 V0

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

UL Type : 4, 4X, 12 and 13

Ścieżka w drzewie katalogu: :

Windows/HMI protection / Inspection protection windows / PW 292409 T

Bloki CAD
Kontakty

PW 292409 T

Fibox
4901804_PW_454009_T 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : PW 292409 T

Kod produktu : 4901884

Opis: : PW Inspection Protection window,

Uwagi: : 291x244x88 mm, DB3 lock, Transparent cover

EAN : 6418074320469

4901884_FIBOX_PW_292409_T DIM
Wymiary : Height Width Depth
mm : 291 244 88
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Not insulated
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 4, 4X, 12 and 13