Windows/HMI protection / Inspection protection windows / PW 403409 T
PW 403409 T 4901904
Wymiary 394 x 346 x 88
- IP66; IK09
Dane techniczne
Kod produktu : 4901904
Opis: : PW Inspection Protection window,
Uwagi: : 394x346x88 mm, DB3 lock, Transparent cover
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074320476
Kategoria ETIM: : EC002527
Wysokość (mm) : 394
Szerokość (mm) : 346
Głębokość (mm) : 88
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Materiał uszczelki : Poliuretan
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Stopień ochrony (EN 60529): IP66
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK09
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 V0
Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C
UL Type : 4, 4X, 12 and 13
Windows/HMI protection / Inspection protection windows / PW 403409 T
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
PW 403409 T


Sample image
Order symbol : PW 403409 T
Kod produktu : 4901904
Opis: : PW Inspection Protection window,
Uwagi: : 394x346x88 mm, DB3 lock, Transparent cover
EAN : 6418074320476
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 394 | 346 | 88 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK09; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Produkt bez halogenowy : | Yes |
Odporność na UV : | UL 746C |
Klasa palności : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | 4, 4X, 12 and 13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)