Windows/HMI protection / Inspection windows / B24 10620-45
B24 10620-45 3730620
Wymiary 223 x 193 x 22
Dane techniczne
Kod produktu : 3730620
Opis: : Maskownica modułowa
Uwagi: : dla L 24 II
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074032034
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 223
Szerokość (mm) : 193
Głębokość (mm) : 22
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Materiał uszczelki : Poliuretan
Windows/HMI protection / Inspection windows / B24 10620-45
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
B24 10620-45


Sample image
Order symbol : B24 10620-45
Kod produktu : 3730620
Opis: : Maskownica modułowa
Uwagi: : dla L 24 II
EAN : 6418074032034
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 223 | 193 | 22 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)