Skip to content
 
    Okienko inspekcyjne z akcesoriami montażowymi
   
Previous slide
L 04 product image 1
Next slide
L 04 thumbnail image 1
L 04 thumbnail image 1

Windows/HMI protection / Inspection windows / L 04

L 04 3730661

Wymiary 96 x 77 x 25

Zawiera : Okienko inspekcyjne z akcesoriami montażowymi

  • IP65; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 3730661

Opis: : Okienko dla 4 modułów

Uwagi: : bez przyciemnienia

Opakowanie zbiorcze: : 10

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074035493

Kategoria ETIM: : EC002527

Wymiary :

Wysokość (mm) : 96

Szerokość (mm) : 77

Głębokość (mm) : 25

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Materiał uszczelki : EPDM
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
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 04

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

L 04

Fibox
3730661_L04_window 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : L 04

Kod produktu : 3730661

Opis: : Okienko dla 4 modułów

Uwagi: : bez przyciemnienia

EAN : 6418074035493

Zawiera : Okienko inspekcyjne z akcesoriami montażowymi

L02-L10
Wymiary : Height Width Depth
mm : 96 77 25
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Materiał uszczelki : EPDM
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C