Skip to content
 
    Okienko inspekcyjne z akcesoriami montażowymi
   
Previous slide
L 06 product image 1
Next slide
L 06 thumbnail image 1
L 06 thumbnail image 2

Windows/HMI protection / Inspection windows / L 06

L 06 3730662

Wymiary 130 x 77 x 25

Zawiera : Okienko inspekcyjne z akcesoriami montażowymi

  • IP65; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 3730662

Opis: : Okienko dla 6 modułów

Uwagi: : bez przyciemnienia

Opakowanie zbiorcze: : 10

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074035509

Kategoria ETIM: : EC002527

Wymiary :

Wysokość (mm) : 130

Szerokość (mm) : 77

Głębokość (mm) : 25

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Materiał uszczelki : EPDM
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
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 06

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

L 06

Fibox
3730662_L06_window_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : L 06

Kod produktu : 3730662

Opis: : Okienko dla 6 modułów

Uwagi: : bez przyciemnienia

EAN : 6418074035509

Zawiera : Okienko inspekcyjne z akcesoriami montażowymi

L02-L10
Wymiary : Height Width Depth
mm : 130 77 25
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Materiał uszczelki : EPDM
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C