Okienko inspekcyjne z akcesoriami montażowymi




Windows/HMI protection / Inspection windows / L 08
L 08 3730663
Wymiary 162 x 77 x 25
Zawiera : Okienko inspekcyjne z akcesoriami montażowymi
- IP65; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 3730663
Opis: : Okienko dla 8 modułów
Uwagi: : bez przyciemnienia
Opakowanie zbiorcze: : 10
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074035516
Kategoria ETIM: : EC002527
Wysokość (mm) : 162
Szerokość (mm) : 77
Głębokość (mm) : 25
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Materiał uszczelki : EPDM
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Stopień ochrony (EN 60529): IP65
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08
Klasa palności : UL 94 V0
Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 08
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
L 08


Sample image
Order symbol : L 08
Kod produktu : 3730663
Opis: : Okienko dla 8 modułów
Uwagi: : bez przyciemnienia
EAN : 6418074035516
Zawiera : Okienko inspekcyjne z akcesoriami montażowymi

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 162 | 77 | 25 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Poliwęglan (PC) |
Materiał uszczelki : | EPDM |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
Klasa palności : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)