Skip to content
 
    Okienko inspekcyjne z akcesoriami montażowymi
   
Previous slide
L 13 product image 1
Next slide
L 13 thumbnail image 1
L 13 thumbnail image 2
L 13 thumbnail image 1
L 13 thumbnail image 3

Windows/HMI protection / Inspection windows / L 13

L 13 3730692

Wymiary 257 x 108 x 25

Zawiera : Okienko inspekcyjne z akcesoriami montażowymi

  • IP65; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 3730692

Opis: : Okienko dla 13 modułów

Uwagi: : bez przyciemnienia

Opakowanie zbiorcze: : 10

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074031686

Kategoria ETIM: : EC002527

Wymiary :

Wysokość (mm) : 257

Szerokość (mm) : 108

Głębokość (mm) : 25
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
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 13

Bloki CAD
Kontakty

L 13

Fibox
3730692

Sample image

Order symbol : L 13

Kod produktu : 3730692

Opis: : Okienko dla 13 modułów

Uwagi: : bez przyciemnienia

EAN : 6418074031686

Zawiera : Okienko inspekcyjne z akcesoriami montażowymi

Wymiary : Height Width Depth
mm : 257 108 25
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C