Skip to content
 
    Okienko inspekcyjne z akcesoriami montażowymi
   
Previous slide
L 12 II product image 1
Next slide
L 12 II thumbnail image 1
L 12 II thumbnail image 1
L 12 II thumbnail image 2

Windows/HMI protection / Inspection windows / L 12 II

L 12 II 3730775

Wymiary 248 x 128 x 53

Zawiera : Okienko inspekcyjne z akcesoriami montażowymi

  • IP65; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 3730775

Opis: : Okienko dla 12 modułów

Uwagi: : przyciemniane

Opakowanie zbiorcze: : 10

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074036841

Kategoria ETIM: : EC002527

Wymiary :

Wysokość (mm) : 248

Szerokość (mm) : 128

Głębokość (mm) : 53
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
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 12 II

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

L 12 II

Fibox
3730775

Sample image

Order symbol : L 12 II

Kod produktu : 3730775

Opis: : Okienko dla 12 modułów

Uwagi: : przyciemniane

EAN : 6418074036841

Zawiera : Okienko inspekcyjne z akcesoriami montażowymi

L12II
Wymiary : Height Width Depth
mm : 248 128 53
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C