Okienko inspekcyjne z akcesoriami montażowymi
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 24 II
L 24 II 3730776
Wymiary 248 x 218 x 53
Zawiera : Okienko inspekcyjne z akcesoriami montażowymi
- IP65; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 3730776
Opis: : Okienko dla 24 modułów
Uwagi: : przyciemniane
Opakowanie zbiorcze: : 10
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074036858
Kategoria ETIM: : EC002527
Wysokość (mm) : 248
Szerokość (mm) : 218
Głębokość (mm) : 53
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
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 24 II
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
L 24 II

Sample image
Order symbol : L 24 II
Kod produktu : 3730776
Opis: : Okienko dla 24 modułów
Uwagi: : przyciemniane
EAN : 6418074036858
Zawiera : Okienko inspekcyjne z akcesoriami montażowymi

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 248 | 218 | 53 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
Klasa palności : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)