Okienko inspekcyjne z akcesoriami montażowymi






Windows/HMI protection / Inspection windows / L 43 II
L 43 II 4512298
Wymiary 331 x 277 x 28
Zawiera : Okienko inspekcyjne z akcesoriami montażowymi
- IP65; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 4512298
Opis: : Okienko dla 26 modułów
Uwagi: : przyciemniane
Opakowanie zbiorcze: : 5
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074035110
Kategoria ETIM: : EC002527
Wysokość (mm) : 331
Szerokość (mm) : 277
Głębokość (mm) : 28
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
Windows/HMI protection / Inspection windows / L 43 II
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
L 43 II


Sample image
Order symbol : L 43 II
Kod produktu : 4512298
Opis: : Okienko dla 26 modułów
Uwagi: : przyciemniane
EAN : 6418074035110
Zawiera : Okienko inspekcyjne z akcesoriami montażowymi

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 331 | 277 | 28 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
Klasa palności : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)