Skip to content

Energi

Fibox är marknadsledande inom termoplastkapslingar för användning i några av världens mest krävande miljöer och är en erkänd leverantör till energibranschen. 

Med en ökande efterfrågan på energi tillhandahåller Fibox den infrastruktur som bidrar till att implementera alternativa energilösningar.
Våra kapslingstekniker är tillräckligt robusta för att klara de olika termiska, kemiska och mekaniska utmaningarna i vindkraftverk och offshore-miljöer, oavsett om det gäller vindkraft och solpaneler eller smarta mätsystem och elnät.

FIBOX ÄR MARKNADSLEDANDE OCH HAR LEVERERAT EN MIX AV STANDARDISERADE OCH SPECIALANPASSADE KAPSLINGAR TILL NÅGRA AV VÄRLDENS LEDANDE VINDKRAFTVERKSTILLVERKARE

VARFÖR FIBOX?

  • Kapslingslösningar för kontroll-och mätutrustning och för anslutningar för vindkraft, solenergi, marin och konventionell kraftproduktion
  • Omfattande tillämpningsexpertis när det gäller smarta mätsystem och elnät
  • Slitstarka produkter för utomhusbruk, testade för
    1 000 V AC och 1 500 V DC 
  • Kompletta och testade elcentraler, kontrollpaneler och terminaldosor

Mer:

KONTAKT

PRODUKTKATALOG