Skip to content

Fibox Polykarbonat eller
Rostfritt stål

VI HAR UTMANAT STÅLTILLVERKNING OCH SKAPAT 10 OLIKA VIDEOR SOM BERÖR EN MÄNGD ÄMNEN VÄRDA ATT TÄNKA PÅ NÄR DU BESTÄMMER VILKEN TYP AV SKÅP SOM SKA ANVÄNDAS FÖR DIN APPLIKATION.

Traditionellt antar man att endast stålskåp klarar uppgiften i vissa miljöer. I vissa fall kan detta vara sant.
Därför har vi bestämt oss för att utmana stålkapslingen i videorna nedan för att markera att det finns mycket större fördelar med att använda polykarbonatkapslingar från Fibox för just din applikation.
Plast kan ha ett dåligt rykte, men Fibox-kapslingar är designade för att hålla i årtionden och är dessutom helt återvinningsbara.
Utan att avslöja för mycket rekommenderar vi att du tittar på videorna nedan för att avgöra vilket material som är lämpligast att använda.

Nedan finns en lista över de ämnen som tas upp i de olika jämförelsefilmerna.


 

Fibox polykarbonat vs. rostfritt stål:
Pris

Vid val av skåp och kapslingar kan priset spela en viktig roll. Polykarbonatkapslingar från Fibox är utan tvekan ett mer kostnadseffektivt alternativ.
Kolla in videon och se hur Fibox polykarbonat överträffar kapslingar i rostfritt stål.

Lång historia kort:

  • Fibox polykarbonatkapslingar är vanligtvis två eller tre gånger billigare än kapslingar i rostfritt stål.

  • Priset på produkten är aldrig det enda att ta hänsyn till. Faktorer som miljö- och installationskrav bör också beaktas. Mer om detta kommer att följa i nästa videor.

    Se hela utbudet av Fibox-skåp här

 

Fibox polykarbonat vs. rostfritt stål: Slaghållfasthet

Hela syftet med skåp och kapslingar är att skydda den elektriska och elektroniska utrustningen som är installerad i lådan. Oftast kanske du tror att ingenting slår rostfritt stål när det gäller slaghållfasthet. Men är det verkligen så? Titta på videon till höger och ta reda på det!

Lång historia kort:

  • Fibox ARCA-kapslingar har en IK-klassning på IK10, vilket är detsamma som för rostfritt stål.

  • Fibox polykarbonatmaterial är mycket elastiskt och yttre stötar bucklar inte ytan på samma sätt som på kapslingar av rostfritt stål.

    Se hela utbudet av Fibox-skåp här

Fibox polykarbonat vs. rostfritt stål: Korrosion

Fukt och krävande miljöer skadar alla kapslingar, men hur är det med korrosion?
Fokus för video tre är korrosion, varför ett Fibox ARCA-skåp och ett skåp i rostfritt stål testas för att se vilket material som fungerar bäst.
Vem tror du vinner? Vi vill undvika att avslöja för mycket och låta videon tala för sig själv.

Lång historia kort:

  • Polykarbonat från Fibox tål extremt dåligt väder och svåra förhållanden med nästan inga skador.

  • Båda kapslingarna fungerar bra, men rostfritt stål rostar i mycket frätande miljöer.

    Se hela utbudet av Fibox-skåp här

Fibox polykarbonat vs. rostfritt stål:
UV-Beständighet

Ofta utsätts skåp och kapslingar för direkt solljus, och vi vet att UV-strålning är dåligt för oss alla. Naturligtvis gäller detta också kapslingar och skåp.
I den här videon sätter Henkka Fibox polykarbonat- och rostfria skåp på prov.

Lång historia kort:

  • Polykarbonatkapslingar från Fibox har genomgått olika tester, inklusive ett simulerat vädertest motsvarande 25 års kontinuerlig UV-strålning för att uppskatta UV-prestanda och materialbeteende under hårda och tuffa UV-förhållanden.

  • Endast minimal färgförändring i Fibox polykarbonatkapsling medan hållbarheten inte bara bibehålls utan blir starkare när UV-exponeringen ökar.

    Se hela utbudet av Fibox-skåp här

Fibox polykarbonat vs. rostfritt stål: Installation

Som elektriker har du med största sannolikhet installerat och monterat en kapsling eller två och du kan nog nicka igenkännande att förutom att boxarna ska vara så effektiva som möjligt så ska deras installation också vara enkel och snabb.

Lång historia kort:

  • För installatörer är polykarbonatkapslingar från Fibox mycket lättare att installera än rostfria.

  • Vi vet alla att tid är pengar. Om installationen kan göras snabbt sparar du både tid och energi, varför det är den idealiska lösningen att göra som Henkka i videon och välja polykarbonat från Fibox.

  • Material spelar en stor roll vid installation av kapslingar och polykarbonatlådor från Fibox är mycket lättare än lådor i rostfritt stål.

    Se hela utbudet av Fibox-skåp här

Fibox polykarbonat vs. rostfritt stål: Bearbetning

Att bearbeta skåp och kapslingar är något som installatörer ofta kämpar med. Ju enklare det är att anpassa kapslingen, desto bättre upplevelse och därmed kan både tid och pengar sparas.

Lång historia kort:

  • Att med Fibox polykarbonatkapslingar sparar du tid, ansträngning och pengar.

  • Jämfört med rostfritt stål är polykarbonat från Fibox lätt att anpassa med verktyg som en vanlig borr då ledningar och kablar kan komma från alla håll.

    Se hela utbudet av Fibox-skåp här

Fibox polykarbonat vs. rostfritt stål: Elektrisk isolering

Elektrikern Henkka har rätt när han säger att el är farligt, speciellt om man inte är försiktig.
Vilket skåp kommer han att välja vad gäller elektrisk isolering?

Lång historia kort:

  • Även om ett hölje i rostfritt stål är designat för att isolera elektricitet, är polykarbonat från Fibox fortfarande en säkrare lösning.

  • Fibox ARCA-kapslingar eller någon annan polykarbonatkapsling från Fibox kommer under inga omständigheter att leda elektricitet.

    Se hela utbudet av Fibox-skåp här

Fibox Polykarbonat vs. rostfritt stål: Underhåll

Både kapslingar och skåp i rostfritt stål och polykarbonat är nästan underhållsfria. Båda är bra för utomhusförhållanden.

Lång historia kort:

Fibox polykarbonat vs. rostfritt stål:
Vikt

Kapslingar med lägre vikt är fördelaktiga på många sätt, först och främst är de skonsammare för installatörens rygg, jämfört med till exempel stål.
Logistiskt har även lätta skåp en betydande fördel när det gäller att spara pengar, och CO2-avtrycket är också lägre.

Lång historia kort:

  • Det finns pengar att spara när polykarbonatkapslingar från Fibox skickas runt om i världen istället för kapslingar i rostfritt stål.

  • Polykarbonatkapslingar från Fibox är enklare att installera, mycket lätta att bära med sig och har lägre logistikkostnader.

    Se hela utbudet av Fibox-skåp här

Fibox polykarbonat vs. Rostfritt stål: Slutsats

Vi avrundar med den tionde och sista videon av vår polykarbonat vs. stål-serie där det är dags att ta reda på vem som vinner Henkkas ultimata jämförelseutmaning!

Lång historia kort:

  • Fibox polykarbonat vinner med hänsyn till pris, installation, bearbetning, elektrisk isolering och vikt.

  • Det blir oavgjort med hänsyn till slaghållfasthet och korrosion.

  • I de flesta fall är det därför mer vettigt att använda polykarbonatlådor från Fibox och byta ut stålskåpet.

    Se hela utbudet av Fibox-skåp här
Bör jag byta rostfritt stål till polykarbonat?

Vill du veta mer om polykarbonatkapslingar från Fibox och de många fördelarna med att använda dem tar vi gärna en  pratstund utan förpliktelser om dina behov och din applikation för att hitta en passande lösning.