Fibox Motorvärmare
Produkt resurser och teknisk support
Här kan du hitta mer detaljerad information om produkterna, från broschyrer till fakta.
PRODUkTer
SPARA TID MED FÖRENKLAT ERBJUDANDE
All Fibox motorvärmare i aluminium är som standard utrustade med
- Digital timer
- 2 x Schuko uttag
- Timer alternativ
- 2h
- 3h
- 12h
- Automatisk uppvärmningstid, baserad på utemperatur
- Aluminiumkapsling
- IP44 och IK08
För att säkerställa en smidig installation och matchning med olika installationsbehov finns det några tillbehör tillgängliga
- Montageplåt för väggmontage
- Kabelingångsflänssats för montage på vägg
- Monteringsfläns för stolpinstallationer
- C-profil för rygg mot rygg installationer
PIHA 2A2Y_DAL_6A
2x Dvärgbrytare
2x Överströmsskydd 6 A/30 mA
PIHA 2A2Y_DAL_10A
2x Dvärgbrytare
2x Överströmsskydd 10 A/30 mA
![2A2J1V_DAL-medium](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/EV-Charging/2A2J1V_DAL-medium.jpg?width=900&height=1123&name=2A2J1V_DAL-medium.jpg)
PIHA 2A2J1V_DAL_6A
2x Dvärgbrytare 6A
1x Överströmsskydd 30 mA
PIHA 2A2J1V_DAL_10A
2x Dvärgbrytare 10A
1x Överströmsskydd 30 mA
![2A2J1V_DAL-medium](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/EV-Charging/2A2J1V_DAL-medium.jpg?width=900&height=1123&name=2A2J1V_DAL-medium.jpg)
INSTALLATIONS- & BRUKSANVISNING
![download-ikon](https://www.fibox.com/hubfs/download-icon.png)
DIGI-MOTORVÄRMARE, ALUMINIUM
Monterings- och bruksanvisning för DIGI Motorvärmare i aluminium.
![Fibox motorvärmare Fibox motorvärmare](https://www.fibox.com/hubfs/EV-Charging/FIBOX_L%C3%A4mmitysrasia_kuvitus3-medium.jpg)
MÅTT & DIMENSIONER
KONTAKTA SÄLJARE
Kontakta din närmaste elinstallatör eller elgrossist redan idag och låt dem hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för dina behov.
PRODUKTSIDA
Letar du efter mer information om produkterna? Kolla in fler produkter på produktsidorna för motorvärmare
![Fibox motorvärmare](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/EV-Charging/Hnc%20smart%20in%20use%201.jpg?width=1199&height=801&name=Hnc%20smart%20in%20use%201.jpg)