ALUN / ALU Accessories / MRS 28540
MRS 28540 7028540
Mått 11 x 42 x 1
Teknisk data
Produktnummer : 7028540
Beskrivning : Inklusive skruvar
Anmärkningar : Fästöron (2 st.), för kapslingar:
Förpackning : 24
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074033741
Elnummer Danmark : 8212006001
Elnummer Sverige : 2536281
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 11
Bredd (mm.) : 42
Djup (mm.) : 1
Material : Rostfritt stål
ALUN / ALU Accessories / MRS 28540
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
MRS 28540

Sample image
Order symbol : MRS 28540
Produktnummer : 7028540
Beskrivning : Inklusive skruvar
Anmärkningar : Fästöron (2 st.), för kapslingar:
EAN-nummer : 6418074033741
El. number :
- Danmark : 8212006001
- Sverige : 2536281
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 11 | 42 | 1 |
Material : | |
---|---|
Material : | Rostfritt stål |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)