CAB P / CAB P Accessories / MF10080
MF10080 8240080
Mått 1000 x 800 x 1
Teknisk data
Produktnummer : 8240080
Beskrivning : Mounting Frame with DIN-rails, for enclosures:
Anmärkningar : Montageram med DIN-skenor, för kapslingar:
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074050366
Elnummer Danmark : 8212018594
Elnummer Sverige : 2539867
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 1000
Bredd (mm.) : 800
Djup (mm.) : 1
CAB P / CAB P Accessories / MF10080
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
MF10080

Sample image
Order symbol : MF10080
Produktnummer : 8240080
Beskrivning : Mounting Frame with DIN-rails, for enclosures:
Anmärkningar : Montageram med DIN-skenor, för kapslingar:
EAN-nummer : 6418074050366
El. number :
- Danmark : 8212018594
- Sverige : 2539867
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 1000 | 800 | 1 |
Material : |
---|
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )