CAB P / CAB P Accessories / MF 4030
MF 4030 8244030
Mått 400 x 300 x 1
Teknisk data
Produktnummer : 8244030
Beskrivning : Mounting Frame with DIN-rails, for enclosures:
Anmärkningar : Montageram med DIN-skenor, för kapslingar:
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074050311
Elnummer Danmark : 8212018549
Elnummer Sverige : 2539871
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 400
Bredd (mm.) : 300
Djup (mm.) : 1
CAB P / CAB P Accessories / MF 4030
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
MF 4030

Sample image
Order symbol : MF 4030
Produktnummer : 8244030
Beskrivning : Mounting Frame with DIN-rails, for enclosures:
Anmärkningar : Montageram med DIN-skenor, för kapslingar:
EAN-nummer : 6418074050311
El. number :
- Danmark : 8212018549
- Sverige : 2539871
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 300 | 1 |
Material : |
---|
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )