CAB P / CAB P Accessories / MF 5040
MF 5040 8245040
Mått 500 x 400 x 1
Teknisk data
Produktnummer : 8245040
Beskrivning : Mounting Frame with DIN-rails, for enclosures:
Anmärkningar : Montageram med DIN-skenor, för kapslingar:
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074050328
Elnummer Danmark : 8212018552
Elnummer Sverige : 2539873
Höjd (mm.) : 500
Bredd (mm.) : 400
Djup (mm.) : 1
CAB P / CAB P Accessories / MF 5040
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
MF 5040

Sample image
Order symbol : MF 5040
Produktnummer : 8245040
Beskrivning : Mounting Frame with DIN-rails, for enclosures:
Anmärkningar : Montageram med DIN-skenor, för kapslingar:
EAN-nummer : 6418074050328
El. number :
- Danmark : 8212018552
- Sverige : 2539873
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 500 | 400 | 1 |
Material : |
---|
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)