CAB P / CAB P Accessories / MF 7050
MF 7050 8247050
Mått 700 x 500 x 1
Teknisk data
Produktnummer : 8247050
Beskrivning : Mounting Frame with DIN-rails, for enclosures:
Anmärkningar : Montageram med DIN-skenor, för kapslingar:
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074050342
Elnummer Danmark : 8212018578
Elnummer Sverige : 2539877
Höjd (mm.) : 700
Bredd (mm.) : 500
Djup (mm.) : 1
CAB P / CAB P Accessories / MF 7050
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
MF 7050

Sample image
Order symbol : MF 7050
Produktnummer : 8247050
Beskrivning : Mounting Frame with DIN-rails, for enclosures:
Anmärkningar : Montageram med DIN-skenor, för kapslingar:
EAN-nummer : 6418074050342
El. number :
- Danmark : 8212018578
- Sverige : 2539877
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 700 | 500 | 1 |
Material : |
---|
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)