CAB P / CAB P Accessories / MF 8060
MF 8060 8248060
Mått 800 x 600 x 1
Teknisk data
Produktnummer : 8248060
Beskrivning : Mounting Frame with DIN-rails, for enclosures:
Anmärkningar : Montageram med DIN-skenor, för kapslingar:
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074050359
Elnummer Danmark : 8212018581
Elnummer Sverige : 2539879
Höjd (mm.) : 800
Bredd (mm.) : 600
Djup (mm.) : 1
CAB P / CAB P Accessories / MF 8060
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
MF 8060

Sample image
Order symbol : MF 8060
Produktnummer : 8248060
Beskrivning : Mounting Frame with DIN-rails, for enclosures:
Anmärkningar : Montageram med DIN-skenor, för kapslingar:
EAN-nummer : 6418074050359
El. number :
- Danmark : 8212018581
- Sverige : 2539879
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 800 | 600 | 1 |
Material : |
---|
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)