CAB P / CAB P Accessories / FP 10080-5x36
FP 10080-5x36 8260080
Mått 1000 x 800 x 1
Teknisk data
Produktnummer : 8260080
Beskrivning : Front Plate with DIN openings, for enclosures:
Anmärkningar : Frontplatta med DIN slits, för kapslingar:
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074050496
Elnummer Danmark : 8212018468
Elnummer Sverige : 2539893
Höjd (mm.) : 1000
Bredd (mm.) : 800
Djup (mm.) : 1
CAB P / CAB P Accessories / FP 10080-5x36
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
FP 10080-5x36


Sample image
Order symbol : FP 10080-5x36
Produktnummer : 8260080
Beskrivning : Front Plate with DIN openings, for enclosures:
Anmärkningar : Frontplatta med DIN slits, för kapslingar:
EAN-nummer : 6418074050496
El. number :
- Danmark : 8212018468
- Sverige : 2539893
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 1000 | 800 | 1 |
Material : |
---|
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )