CAB P / CAB P Accessories / FP 3020-2x6
FP 3020-2x6 8263020
Mått 300 x 200 x 1
Teknisk data
Produktnummer : 8263020
Beskrivning : Front Plate with DIN openings, for enclosures:
Anmärkningar : Frontplatta med DIN slits, för kapslingar:
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074050434
Elnummer Danmark : 8212018400
Elnummer Sverige : 2539895
Höjd (mm.) : 300
Bredd (mm.) : 200
Djup (mm.) : 1
CAB P / CAB P Accessories / FP 3020-2x6
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
FP 3020-2x6


Sample image
Order symbol : FP 3020-2x6
Produktnummer : 8263020
Beskrivning : Front Plate with DIN openings, for enclosures:
Anmärkningar : Frontplatta med DIN slits, för kapslingar:
EAN-nummer : 6418074050434
El. number :
- Danmark : 8212018400
- Sverige : 2539895
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 200 | 1 |
Material : |
---|
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )