CAB P / CAB P Accessories / FP 4030-2x12
FP 4030-2x12 8264030
Mått 400 x 300 x 1
Teknisk data
Produktnummer : 8264030
Beskrivning : Front Plate with DIN openings, for enclosures:
Anmärkningar : Frontplatta med DIN slits, för kapslingar:
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074050441
Elnummer Danmark : 8212018413
Elnummer Sverige : 2539897
Höjd (mm.) : 400
Bredd (mm.) : 300
Djup (mm.) : 1
CAB P / CAB P Accessories / FP 4030-2x12
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
FP 4030-2x12


Sample image
Order symbol : FP 4030-2x12
Produktnummer : 8264030
Beskrivning : Front Plate with DIN openings, for enclosures:
Anmärkningar : Frontplatta med DIN slits, för kapslingar:
EAN-nummer : 6418074050441
El. number :
- Danmark : 8212018413
- Sverige : 2539897
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 300 | 1 |
Material : |
---|
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )