CAB P / CAB P Accessories / FP 5040-3x18
FP 5040-3x18 8265040
Mått 500 x 400 x 1
Teknisk data
Produktnummer : 8265040
Beskrivning : Front Plate with DIN openings, for enclosures:
Anmärkningar : Frontplatta med DIN slits, för kapslingar:
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074050458
Elnummer Danmark : 8212018426
Elnummer Sverige : 2539899
Höjd (mm.) : 500
Bredd (mm.) : 400
Djup (mm.) : 1
CAB P / CAB P Accessories / FP 5040-3x18
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
FP 5040-3x18


Sample image
Order symbol : FP 5040-3x18
Produktnummer : 8265040
Beskrivning : Front Plate with DIN openings, for enclosures:
Anmärkningar : Frontplatta med DIN slits, för kapslingar:
EAN-nummer : 6418074050458
El. number :
- Danmark : 8212018426
- Sverige : 2539899
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 500 | 400 | 1 |
Material : |
---|
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)