CAB P / CAB P Accessories / FP 6040-3x18
FP 6040-3x18 8266040
Mått 600 x 400 x 1
Teknisk data
Produktnummer : 8266040
Beskrivning : Front Plate with DIN openings, for enclosures:
Anmärkningar : Frontplatta med DIN slits, för kapslingar:
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074050465
Elnummer Danmark : 8212018439
Elnummer Sverige : 2539903
Höjd (mm.) : 600
Bredd (mm.) : 400
Djup (mm.) : 1
CAB P / CAB P Accessories / FP 6040-3x18
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
FP 6040-3x18


Sample image
Order symbol : FP 6040-3x18
Produktnummer : 8266040
Beskrivning : Front Plate with DIN openings, for enclosures:
Anmärkningar : Frontplatta med DIN slits, för kapslingar:
EAN-nummer : 6418074050465
El. number :
- Danmark : 8212018439
- Sverige : 2539903
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 600 | 400 | 1 |
Material : |
---|
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )