CAB P / CAB P Accessories / FP 7050-4x22
FP 7050-4x22 8267050
Mått 700 x 500 x 1
Teknisk data
Produktnummer : 8267050
Beskrivning : Front Plate with DIN openings, for enclosures:
Anmärkningar : Frontplatta med DIN slits, för kapslingar:
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074050472
Elnummer Danmark : 8212018442
Elnummer Sverige : 2539905
Höjd (mm.) : 700
Bredd (mm.) : 500
Djup (mm.) : 1
CAB P / CAB P Accessories / FP 7050-4x22
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
FP 7050-4x22


Sample image
Order symbol : FP 7050-4x22
Produktnummer : 8267050
Beskrivning : Front Plate with DIN openings, for enclosures:
Anmärkningar : Frontplatta med DIN slits, för kapslingar:
EAN-nummer : 6418074050472
El. number :
- Danmark : 8212018442
- Sverige : 2539905
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 700 | 500 | 1 |
Material : |
---|
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)