CAB P / CAB P Accessories / FP 8060-4x24
FP 8060-4x24 8268060
Mått 800 x 600 x 1
Teknisk data
Produktnummer : 8268060
Beskrivning : Front Plate with DIN openings, for enclosures:
Anmärkningar : Frontplatta med DIN slits, för kapslingar:
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074050489
Elnummer Danmark : 8212018455
Elnummer Sverige : 2539907
Höjd (mm.) : 800
Bredd (mm.) : 600
Djup (mm.) : 1
CAB P / CAB P Accessories / FP 8060-4x24
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
FP 8060-4x24


Sample image
Order symbol : FP 8060-4x24
Produktnummer : 8268060
Beskrivning : Front Plate with DIN openings, for enclosures:
Anmärkningar : Frontplatta med DIN slits, för kapslingar:
EAN-nummer : 6418074050489
El. number :
- Danmark : 8212018455
- Sverige : 2539907
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 800 | 600 | 1 |
Material : |
---|
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)