Cardmaster
CARDMASTER-serien är idealisk för installation av instrumentering, mätning, övervakning och processkontrollutrustning. Den har två fack - ett för kretskort och sensorer med slitsar för insättning av kretskort, och ett annat för plintar och ledningar. Alla storlekar finns i både polykarbonat och ABS.
Storlekar från 166 x 160 x 80 mm. till 390 x 316 x 167 mm.
PC: IP 65; IK 07/08; NEMA Typ 1, 4, 4X, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 65; IK 07; NEMA Typ 1, 4, 4X, 12 och 13; UL 94-HB

Produktkategori
Användningsområden
Produktmaterial
Täthetsklass (IP)
Slagtålighet (IK)
Filtrering efter dimensioner
VALDA FILTER:
No items matching filtering criteria.