Förhöjningsram med monteringstillbehör




EK / EK - Accessories / EKOZR
EKOZR 3730093
Mått 280 x 280 x 50
Innehåller : Förhöjningsram med monteringstillbehör
Teknisk data
Produktnummer : 3730093
Beskrivning : Förhöjningsram för kapsling:
Anmärkningar : Förhöjningsram (50 mm), för kapslingar:
Förpackning : 4
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074005748
Elnummer Danmark : 8212007725
Elnummer Sverige : 2538205
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 280
Bredd (mm.) : 280
Djup (mm.) : 50
Material : Polykarbonat
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Brandklassning : UL 94 5VA
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
EK / EK - Accessories / EKOZR
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
EKOZR


Sample image
Order symbol : EKOZR
Produktnummer : 3730093
Beskrivning : Förhöjningsram för kapsling:
Anmärkningar : Förhöjningsram (50 mm), för kapslingar:
EAN-nummer : 6418074005748
El. number :
- Danmark : 8212007725
- Sverige : 2538205
Innehåller : Förhöjningsram med monteringstillbehör
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 280 | 50 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
Brandklassning : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )