Förhöjningsram med monteringstillbehör


EK / EK - Accessories / EKPZR
EKPZR 3730141
Mått 380 x 280 x 50
Innehåller : Förhöjningsram med monteringstillbehör
Teknisk data
Produktnummer : 3730141
Beskrivning : Förhöjningsram för kapsling:
Anmärkningar : Förhöjningsram (50 mm), för kapslingar:
Förpackning : 4
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074005755
Elnummer Danmark : 8212007738
Elnummer Sverige : 2538207
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 380
Bredd (mm.) : 280
Djup (mm.) : 50
Material : Polykarbonat
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Brandklassning : UL 94 5VA
Glödtrådstest (IEC 60695): 960C
EK / EK - Accessories / EKPZR
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
EKPZR


Sample image
Order symbol : EKPZR
Produktnummer : 3730141
Beskrivning : Förhöjningsram för kapsling:
Anmärkningar : Förhöjningsram (50 mm), för kapslingar:
EAN-nummer : 6418074005755
El. number :
- Danmark : 8212007738
- Sverige : 2538207
Innehåller : Förhöjningsram med monteringstillbehör
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 50 |
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
Brandklassning : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)