Monteringsplatta av plast, monteringsskruvar, installationsskruvar


EK / EK - Accessories / MPI EKH 1919
MPI EKH 1919 3770100
Mått 167 x 167 x 4
Innehåller : Monteringsplatta av plast, monteringsskruvar, installationsskruvar
Teknisk data
Produktnummer : 3770100
Beskrivning : Multiperforerad monteringsplatta av plast
Förpackning : 4
Enhet : piece
EAN-nummer : 6418074316851
Elnummer Danmark : 8212098967
Elnummer Sverige : 2507123
ETIM : EC000213
Höjd (mm.) : 167
Bredd (mm.) : 167
Djup (mm.) : 4
Material : ABS
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Halogenfri : Ja
EK / EK - Accessories / MPI EKH 1919
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
MPI EKH 1919


Sample image
Order symbol : MPI EKH 1919
Produktnummer : 3770100
Beskrivning : Multiperforerad monteringsplatta av plast
EAN-nummer : 6418074316851
El. number :
- Danmark : 8212098967
- Sverige : 2507123
Innehåller : Monteringsplatta av plast, monteringsskruvar, installationsskruvar
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 167 | 167 | 4 |
Material : | |
---|---|
Material : | ABS |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
Halogenfri : | Ja |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )