Monteringsplatta av plast, monteringsskruvar, installationsskruvar


EK / EK - Accessories / MPI EKJ 2819
MPI EKJ 2819 3770101
Mått 259 x 164 x 4
Innehåller : Monteringsplatta av plast, monteringsskruvar, installationsskruvar
Teknisk data
Produktnummer : 3770101
Beskrivning : Multiperforerad monteringsplatta av plast
Förpackning : 4
Enhet : piece
EAN-nummer : 6418074316868
Elnummer Danmark : 8212098970
Elnummer Sverige : 2507124
ETIM : EC000213
Höjd (mm.) : 259
Bredd (mm.) : 164
Djup (mm.) : 4
Material : ABS
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Halogenfri : Ja
EK / EK - Accessories / MPI EKJ 2819
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
MPI EKJ 2819


Sample image
Order symbol : MPI EKJ 2819
Produktnummer : 3770101
Beskrivning : Multiperforerad monteringsplatta av plast
EAN-nummer : 6418074316868
El. number :
- Danmark : 8212098970
- Sverige : 2507124
Innehåller : Monteringsplatta av plast, monteringsskruvar, installationsskruvar
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 259 | 164 | 4 |
Material : | |
---|---|
Material : | ABS |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)