Monteringsplatta av plast, monteringsskruvar, installationsskruvar


EK / EK - Accessories / MPI EKP 3828
MPI EKP 3828 3770103
Mått 338 x 238 x 4
Innehåller : Monteringsplatta av plast, monteringsskruvar, installationsskruvar
Teknisk data
Produktnummer : 3770103
Beskrivning : Multiperforerad monteringsplatta av plast
Förpackning : 4
Enhet : piece
EAN-nummer : 6418074316882
Elnummer Danmark : 8212098996
Elnummer Sverige : 2507126
ETIM : EC000213
Höjd (mm.) : 338
Bredd (mm.) : 238
Djup (mm.) : 4
Material : ABS
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Halogenfri : Ja
EK / EK - Accessories / MPI EKP 3828
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
MPI EKP 3828


Sample image
Order symbol : MPI EKP 3828
Produktnummer : 3770103
Beskrivning : Multiperforerad monteringsplatta av plast
EAN-nummer : 6418074316882
El. number :
- Danmark : 8212098996
- Sverige : 2507126
Innehåller : Monteringsplatta av plast, monteringsskruvar, installationsskruvar
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 338 | 238 | 4 |
Material : | |
---|---|
Material : | ABS |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)