En monteringsplatta


EK / EK - Accessories / EKMVT
EKMVT 3770550
Mått 338 x 158 x 1.5
Innehåller : En monteringsplatta
Teknisk data
Produktnummer : 3770550
Beskrivning : Monteringsplåt för kapsling:
Anmärkningar : Montageplåt (Galvaniserat stål), för kapslingar:
Förpackning : 4
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074039767
Elnummer Danmark : 8212007822
Elnummer Sverige : 2538305
ETIM : EC000213
Höjd (mm.) : 338
Bredd (mm.) : 158
Djup (mm.) : 1.5
Material : Galvaniserat stål
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / EKMVT
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
EKMVT


Sample image
Order symbol : EKMVT
Produktnummer : 3770550
Beskrivning : Monteringsplåt för kapsling:
Anmärkningar : Montageplåt (Galvaniserat stål), för kapslingar:
EAN-nummer : 6418074039767
El. number :
- Danmark : 8212007822
- Sverige : 2538305
Innehåller : En monteringsplatta
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 338 | 158 | 1.5 |
Material : | |
---|---|
Material : | Galvaniserat stål |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)