MNX / MNX Accessories / FP 22046
FP 22046 8522346
Mått 35 x 16 x 10
Teknisk data
Produktnummer : 8522346
Beskrivning : Inklusive skruvar
Anmärkningar : Fästöron (4 st.)
Förpackning : 24
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074033482
Elnummer Danmark : 8212054503
Elnummer Sverige : 2536986
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 35
Bredd (mm.) : 16
Djup (mm.) : 10
Material : Polykarbonat
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 5VA
MNX / MNX Accessories / FP 22046
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
FP 22046


Sample image
Order symbol : FP 22046
Produktnummer : 8522346
Beskrivning : Inklusive skruvar
Anmärkningar : Fästöron (4 st.)
EAN-nummer : 6418074033482
El. number :
- Danmark : 8212054503
- Sverige : 2536986
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 35 | 16 | 10 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
UV-beständig : | UL 746C |
Brandklassning : | UL 94 5VA |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )