4 mounting lugs and mounting screws.




NEO / NEO Accessories / WMK NEO plastic
WMK NEO plastic 4850001
Mått 80 x 70 x 40
Innehåller : 4 mounting lugs and mounting screws.
Teknisk data
Produktnummer : 4850001
Beskrivning : Wall mounting kit plastic
Anmärkningar : -
Förpackning : 4
Enhet : set
EAN-nummer : 6418074311610
Elnummer Danmark : 8212098116
Elnummer Sverige : 2506224
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 80
Bredd (mm.) : 70
Djup (mm.) : 40
Material : Polykarbonat
Halogenfri : Ja
NEO / NEO Accessories / WMK NEO plastic
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
WMK NEO plastic


Sample image
Order symbol : WMK NEO plastic
Produktnummer : 4850001
Beskrivning : Wall mounting kit plastic
Anmärkningar : -
EAN-nummer : 6418074311610
El. number :
- Danmark : 8212098116
- Sverige : 2506224
Innehåller : 4 mounting lugs and mounting screws.
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 80 | 70 | 40 |
Material : | |
---|---|
Material : | Polykarbonat |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
Halogenfri : | Ja |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )