Complete set for pole mounting


NEO / NEO Accessories / PMK NEO 20
PMK NEO 20 4850050
Mått 300 x 200 x 30
Innehåller : Complete set for pole mounting
Teknisk data
Produktnummer : 4850050
Beskrivning : Polemounting kit
Anmärkningar : -
Förpackning : 1
Enhet : piece
EAN-nummer : 6418074314543
Elnummer Danmark : 8212098187
Elnummer Sverige : 2506231
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 300
Bredd (mm.) : 200
Djup (mm.) : 30
Material : Rostfritt stål
Halogenfri : Ja
NEO / NEO Accessories / PMK NEO 20
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
PMK NEO 20


Sample image
Order symbol : PMK NEO 20
Produktnummer : 4850050
Beskrivning : Polemounting kit
Anmärkningar : -
EAN-nummer : 6418074314543
El. number :
- Danmark : 8212098187
- Sverige : 2506231
Innehåller : Complete set for pole mounting
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 200 | 30 |
Material : | |
---|---|
Material : | Rostfritt stål |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
Halogenfri : | Ja |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )