Complete set for pole mounting


NEO / NEO Accessories / PMK NEO 30
PMK NEO 30 4850051
Mått 400 x 300 x 30
Innehåller : Complete set for pole mounting
Teknisk data
Produktnummer : 4850051
Beskrivning : Polemounting kit
Anmärkningar : -
Förpackning : 1
Enhet : piece
EAN-nummer : 6418074314550
Elnummer Danmark : 8212098190
Elnummer Sverige : 2506232
ETIM : EC002620
Höjd (mm.) : 400
Bredd (mm.) : 300
Djup (mm.) : 30
Material : Rostfritt stål
Halogenfri : Ja
NEO / NEO Accessories / PMK NEO 30
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
PMK NEO 30


Sample image
Order symbol : PMK NEO 30
Produktnummer : 4850051
Beskrivning : Polemounting kit
Anmärkningar : -
EAN-nummer : 6418074314550
El. number :
- Danmark : 8212098190
- Sverige : 2506232
Innehåller : Complete set for pole mounting
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 400 | 300 | 30 |
Material : | |
---|---|
Material : | Rostfritt stål |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
Halogenfri : | Ja |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )