Metal mountingplate


NEO / NEO Accessories / NEO MPS 3232
NEO MPS 3232 4850061
Mått 275 x 265 x 1.5
Innehåller : Metal mountingplate
Teknisk data
Produktnummer : 4850061
Beskrivning : Metal mounting plate
Anmärkningar : -
Förpackning : 1
Enhet : piece
EAN-nummer : 6418074314772
Elnummer Danmark : 8212098132
Elnummer Sverige : 2506226
ETIM : EC000213
Höjd (mm.) : 275
Bredd (mm.) : 265
Djup (mm.) : 1.5
Material : Galvaniserat stål
Halogenfri : Ja
NEO / NEO Accessories / NEO MPS 3232
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
NEO MPS 3232


Sample image
Order symbol : NEO MPS 3232
Produktnummer : 4850061
Beskrivning : Metal mounting plate
Anmärkningar : -
EAN-nummer : 6418074314772
El. number :
- Danmark : 8212098132
- Sverige : 2506226
Innehåller : Metal mountingplate
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 275 | 265 | 1.5 |
Material : | |
---|---|
Material : | Galvaniserat stål |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
Halogenfri : | Ja |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )