Plastic mountingplate




NEO / NEO Accessories / NEO MPI 3232
NEO MPI 3232 4850071
Mått 275 x 265 x 3
Innehåller : Plastic mountingplate
Teknisk data
Produktnummer : 4850071
Beskrivning : Multiperforated plastic mounting plate
Anmärkningar : -
Förpackning : 1
Enhet : piece
EAN-nummer : 6418074314802
Elnummer Danmark : 8212098161
Elnummer Sverige : 2506229
ETIM : EC000213
Höjd (mm.) : 275
Bredd (mm.) : 265
Djup (mm.) : 3
Material : ABS
Halogenfri : Ja
NEO / NEO Accessories / NEO MPI 3232
Måttritningar
CAD-filer
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
FAQ (Vanliga Frågor)
Kataloger
Kontakt
NEO MPI 3232


Sample image
Order symbol : NEO MPI 3232
Produktnummer : 4850071
Beskrivning : Multiperforated plastic mounting plate
Anmärkningar : -
EAN-nummer : 6418074314802
El. number :
- Danmark : 8212098161
- Sverige : 2506229
Innehåller : Plastic mountingplate
Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
---|---|---|---|
mm : | 275 | 265 | 3 |
Material : | |
---|---|
Material : | ABS |
Klassificeringar : | |
---|---|
electrical_insulation : | Inte isolerad |
Halogenfri : | Ja |
UV-beständig : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )