Quick
QUICK väggmonteringsskåp är tillverkade av mycket slagtålig polykarbonat eller ABS som tål tuffa industri- och utomhusmiljöer. Dessa skåp är utrustade med snabbskruvslock. Transparenta lockalternativ möjliggör enkel visning av installerad utrustning och indikatorer.
Storlekar från 300 x 200 x 170 mm. till 600 x 400 x 270 mm.
PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Typ 1
ABS: IP 66/67; IK 08

Produktkategori
Användningsområden
Produktmaterial
Täthetsklass (IP)
Slagtålighet (IK)
Filtrering efter dimensioner
VALDA FILTER: