Skip to content

Solid

SOLID-serien är ett utmärkt val för att inrymma elektroniska och elektriska komponenter. Den finns i polykarbonat och ABS med antingen skruv- eller gångjärnslock. 

SOLID PC/ABS storlekar från 190 x 190 x 130 mm. till 760 x 560 x 250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Typ 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P och 12; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 08; NEMA Typ 1, 4, 4X, 6, 12 och 13; UL 94 HB

Solid image
Produktkategori
Användningsområden
Produktmaterial
Täthetsklass (IP)
Slagtålighet (IK)
Filtrering efter dimensioner








VALDA FILTER:

Mounting plates

Front panel accessories

DIN Mounting rails

Spacers

Extension frames

Hinges and Wall mounting

Cover screws