Aln
ALU aluminiumkapslingar är utformade för att inrymma DIN-skene monterade plintar och olika typer av sensorer.
Storlekar från 66 x 60 x 46 mm. till 310 x 600 x 180 mm.
ALU: IP 66/67/68; IK 08; NEMA Typ 1, 4, 4X, 6, 12 och 13
Produktkategori
Användningsområden
Produktmaterial
Täthetsklass (IP)
Slagtålighet (IK)
Filtrering efter dimensioner
VALDA FILTER:
No items matching filtering criteria.